Tag di gestione delle risorse
Caratteristiche principali
- Struttura robusta: il tag di gestione delle risorse è dotato di una robusta struttura in plastica fenolica adatta ad ambienti industriali difficili. Il design impermeabile è resistente ai raggi UV (ISO 4892-2), alle fiamme (UL 94 VO), alle vibrazioni (IEC 68.2.6), agli urti (IEC 68.2.29) e agli impatti (IECIK06). Versatilità di montaggio: installazione semplificata su gruppi nuovi di fabbrica o su una base installata esistente grazie ai montaggi su cassa, staffa o universale. A sicurezza intrinseca: certificazione per l'uso in aree pericolose in ambienti con presenza di gas e polvere. Interfaccia utente del cliente: accesso rapido e preciso alle informazioni sulle risorse con il software Asset Connect progettato per comunicare con il tag di gestione delle risorse. La versione dell'app è disponibile per il download tramite Google Play o App Store di Apple. Identificazione delle risorse: è possibile individuare l'identità delle valvole con una sola scansione e utilizzare le informazioni dettagliate a scopo di inventario e manutenzione. La raccolta delle informazioni sulle risorse diventa più sicura, veloce e precisa. Si riduce la necessità di costose immissioni di dati con carta e penna, che richiedono tempo e sono sempre a rischio di errori Sicurezza ed efficienza: si possono acquisire informazioni sulle valvole in aree difficili da raggiungere o pericolose effettuando la scansione del tag a distanza di sicurezza. Il lettore portatile RFID consente di leggere e scrivere tag e registrare in tempo reale le note di riparazione e ricertificazione. Si evitano i lunghi processi di individuazione o raschiamento delle targhette dati per il rilevamento delle informazioni sugli asset. Manutenzione proattiva: dati aggiornati e accurati sulle apparecchiature consentono di adottare un approccio più proattivo per la manutenzione e gestione degli impianti.