Fallback image
Product Image

Operatore per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro serie CW

Operatore per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro progettato per il funzionamento di pulegge a catena. Design robusto e compatto largamente utilizzato su valvole per applicazioni marittime, per petrolio e gas, chimiche, per l'energia e per acqua ed acque reflue.

Caratteristiche principali

  • 21 modelli disponibili coppia fino a 100.000 Nm e base di montaggio F-48
  • Rivestimento in vernice epossidica e ingrassaggio perpetuo
  • Montaggio Namur disponibile per il raccordo della cassetta interruttori
  • È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza
  • Disponibili flange in ingresso standard (per il montaggio dell'attuatore) per ISO5211, MSS e DIN