Operatore per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro serie AT-IS
Caratteristiche principali
- 27 modelli disponibili con coppia fino a 350.000 Nm e base di montaggio F-60
- Rivestimento in vernice epossidica e ingrassaggio perpetuo
- Montaggio Namur disponibile per il raccordo della cassetta interruttori
- È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza
- Disponibili flange in ingresso standard (per il montaggio dell'attuatore) per ISO5211, MSS e DIN
- È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza