Comando manuale a un quarto di giro serie AMO
Caratteristiche principali
- Disponibili 4 modelli con una coppia massima di 3.500 Nm
- Custodia a tenuta come da IP-54
- Da utilizzare con tutti i tipi di attuatori pneumatici a cremagliera
- Flangia superiore integrata (sono disponibili raccordi ISO)
- Scatola ingranaggi e volantino rivestiti in polvere epossidica
- Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità per ridurre il peso