Operatore per ingranaggio conico multigiro serie ATB
Caratteristiche principali
- 24 modelli disponibili fino a una coppia di 18.000 Nm e una spinta di 2.600 kN e base di montaggio F-48
- Rivestimento in vernice epossidica e ingrassaggio perpetuo
- Custodia in ferro duttile per una maggiore resistenza con pignoni in lega di alluminio
- Scatola ingranaggi completamente sigillata e sistema di ingranaggi completamente racchiuso
- È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza
- Disponibili flange in ingresso standard (per il montaggio dell'attuatore) per ISO5211, MSS e DIN