Fallback image
Product Image

Valvola di sfiato della pressione in linea Enardo™ serie ES-805-PSO

ES‑805 in‑line vent valves offer high‑performance, tight sealing. They complement the ES‑665 thief hatch line.

Le valvole di sfiato in linea Enardo Serie ES-805 rappresentano l'ultimo sviluppo nei prodotti di sfiato del serbatoio a sigillatura ermetica e completano la linea di prodotti antifurto Enardo serie ES-665 leader del settore.

Caratteristiche principali

  • Tasso di perdita non superiore di 0,1 SCFH a un setpoint del 90%
  • Impostazioni della pressione multiple
  • Guarnizioni in Viton per servizio corrosivo
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili