Valvola di sfiato della pressione in linea Enardo™ serie ES-805-SO
ES‑805 in‑line vent valves offer high‑performance, tight sealing. They complement the ES‑665 thief hatch line.
Caratteristiche principali
- Tasso di perdita non superiore di 0,1 SCFH a un setpoint del 90%
- Impostazioni della pressione multiple
- Guarnizioni in Viton per servizio corrosivo
- Capacità di flusso certificate in base ad API
- Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili