Fallback image
Product Image

Valvole di sfioro per vuoto/Valvola di sfiato in atmosfera con tenuta migliorata ad alte prestazioni Enardo™ Serie ES-950

Le valvole Enardo Serie ES-950 rappresentano l'ultimo sviluppo nel campo dei prodotti di sfiato per serbatoi a tenuta avanzata ad alte prestazioni, con un tasso di perdita non superiore a 0,1 SCFH al 90% del punto di regolazione. Queste valvole offrono la necessaria depressione per i normali requisiti di sfiato, mantenendo al contempo una pressione di esercizio interna sicura e riducendo le emissioni fuggitive fino a 10 volte rispetto a valvole simili, per garantire la conformità al tasso di perdita standard del settore pari a 1 SCFH al 90%

Caratteristiche principali

  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Perdite non superiori a 0,1 SCFH al 90% del setpoint
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS