Fallback image
Product Image

Sfiato di emergenza Enardo™ modello 2000

Lo sfiato di emergenza Enardo modello 2000 crea uno scarico di emergenza della pressione per serbatoi di stoccaggio quando esposti a pressioni eccessive non gestite dagli sfiati per serbatoi standard. Se dimensionato correttamente, questo sfiato consente di soddisfare gli standard API 2000, NFPA 30 e OSHA (29 CFR 1910.106) per gli scarichi di emergenza da esposizione a fiamma. Il modello 2000 è dotato di solo scarico della pressione.

Caratteristiche principali

  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Componenti sostituibili sul campo
  • Rivestimenti resistenti alla corrosione
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5
  • Monitoraggio wireless intelligente opzionale