Fallback image
Product Image

Sfiato di emergenza Enardo™ modello 2100

La serie 2100 Enardo è progettata per creare uno scarico di emergenza della pressione per serbatoi di stoccaggio quando esposti a pressioni eccessive non gestite dagli sfiati per serbatoi standard. Se dimensionato correttamente, questo sfiato consente di soddisfare gli standard API 2000 per gli scarichi di emergenza da esposizione a fiamma. È inoltre garantito un accesso veloce e facile per ispezioni e manutenzione dei serbatoi. Lo sfiato di emergenza della pressione Enardo offre il solo scarico della pressione.

Caratteristiche principali

  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Componenti sostituibili sul campo
  • Rivestimenti resistenti alla corrosione
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5