Fallback image
Product Image

Sfiato di emergenza con vuoto Enardo™ Modello 2500

Gli sfiati di emergenza con vuoto Enardo modello 2500 offrono un'apertura dello sfiato di emergenza della pressione per serbatoi di stoccaggio quando esposti a pressioni eccessive non gestite dagli sfiati per serbatoi standard. Se correttamente dimensionato, questo sfiato fornisce la capacità di soddisfare gli standard API 2000 NFPA 30 e OSHA (29 CFR 1910.106) per sfiati di emergenza dovuti ad incendi ed offre un flusso del vuoto ad alta capacità per il pompaggio di emergenza del prodotto. Il modello 2500 prevede anche un accesso semplice e rapido per l'ispezione del serbatoio e la manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Componenti sostituibili sul campo
  • Rivestimenti resistenti alla corrosione
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5