Fallback image
Product Image

Sfiato libero Enardo™ modello 4100

Gli sfiati liberi Enardo sono progettati per l'utilizzo su serbatoi di stoccaggio di rinfuse liquide contenenti liquidi non volatili. Questi sfiati offrono una capacità di flusso efficiente per proteggere il serbatoio da sovrapressione positiva o negativa e consente ai vapori di scorrere liberamente dentro e fuori dal serbatoio di stoccaggio. I modelli 4000 e 4100 offrono protezione da pioggia, sporcizia, insetti ed altri corpi estranei che penetrano nello sfiato.

Caratteristiche principali

  • Materiali resistenti alla corrosione
  • Schermo rete metallica
  • Connessione flangiata da 150 lb
  • Design resistente e forgiato
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS