Portello antifurto con carica a molla Enardo™ modello 660 e 660-L
Il modello 660 è un portello premium progettato con base e coperchio tondi ed è ideale per applicazioni in cui la tenuta è un aspetto fondamentale, ad esempio nel settore degli oli/gas corrosivi oppure quando vengono applicati standard rigorosi per le emissioni nell'ambiente.
Caratteristiche principali
- Tank Gauging
- Controllo di pressione
- Controllo di depressione
Prodotti correlati