Portello antifurto con carica a molla Enardo modello ES-665
Il modello ES-665 è un portello di nuova generazione progettato con componenti interni di precisione, base e coperchio tondi ed è ideale per applicazioni in cui è richiesta una tenuta assolutamente sicura, ad esempio nel settore degli oli/gas corrosivi oppure quando vengono applicati standard rigorosi per le emissioni nell'ambiente.
Caratteristiche principali
- Tecnologia di tenuta avanzata
- Tank Gauging
- Controllo di pressione
- Controllo di depressione
Prodotti correlati