Dispositivo antideflagrazione per alta pressione Enardo™ serie 8
Il dispositivo antideflagrazione per alta pressione Enardo serie 8 è realizzato per proteggere da fronti di fiamme ad alta velocità e pressione inerenti alle applicazioni oltre la gamma di prestazioni di un rompifiamma standard ma non alla fase di detonazione dello sviluppo della fiamma. La serie 8 supera i rompifiamma standard per applicazioni che includono lunghezze estese di tubi con una sola curva, pressioni operative elevate e stabilizzazione della fiamma estesa sulla cella di assorbimento della fiamma.
Caratteristiche principali
- Progettata per una deflagrazione ad alte prestazioni
- Portata massima
- Caduta di bassa pressione
- Pulizia semplice
- Bidirezionale
- Manutenzione ridotta
- Cella della fiamma facilmente rimovibile
- Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
Prodotti correlati