Fallback image
Product Image

Sfiato di sicurezza per depressione in linea Enardo™ serie 800-SO

Le valvole di sfiato di sicurezza per depressione in linea Enardo serie 800-SO prevengono la fuga degli elementi più leggeri del greggio mantenendo la pressione nel serbatoio di stoccaggio. La valvola si installa direttamente nello scarico della linea di sfiato.

Caratteristiche principali

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Impostazioni della pressione multiple
  • Guarnizioni in Viton per servizio corrosivo
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili