Fallback image
Product Image

Valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni Enardo™ serie 850

La serie 850 Enardo fa parte della nostra linea di valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni ed è stata progettata con caratteristiche che superano le prestazioni delle valvole standard presenti sul mercato, in particolare in ambienti molto freddi e in applicazioni che prevedono la gestione di materiali viscosi. La serie 850 garantisce lo sfiato di sicurezza per depressione in applicazioni che richiedono la scarico controllato dei vapori pericolosi invece di un semplice rilascio nell'atmosfera

Caratteristiche principali

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5