Fallback image
Product Image

Valvola di sicurezza per depressione con scarico controllato caricata a molla Enardo™ serie 860

La serie 860 fa parte della linea Enardo di valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni progettata con caratteristiche che superano le prestazioni delle valvole standard. Progettata per le applicazioni con scarichi in tubo controllati, la valvola garantisce la protezione contro le sovrappressioni positive o da vuoto, impedisce l'ingresso dell'aria e le perdite di prodotto per evaporazione e aiuta a contenere gli odori, l'emissione di vapori pericolosi e potenzialmente esplosivi. La valvola è progettata con un pallet caricato a molla in grado di gestire le impostazioni di pressione fino a 15 psig.

Caratteristiche principali

  • Progettata per le pressioni più elevate fino a 1,05 kg/cm2
  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5