Rompifiamma con sfiato Enardo™ serie 8800 e 9900
I rompifiamma con sfiato Enardo sono progettati per consentire lo sfiato libero insieme a protezione da fiamme per applicazioni con sfiati verticali. L'arrestore è installato nella parte superiore di una linea di sfiato in atmosfera o di un serbatoio di stoccaggio. Viene utilizzato solitamente per applicazioni a fine linea con pressioni di esercizio dell'impianto prossime ai livelli atmosferici e con probabilità minima di stabilizzazione di una fiamma sull'elemento rompifiamma per un periodo prolungato.
Caratteristiche principali
- Portata massima
- Caduta di bassa pressione
- Pulizia semplice
- Meno intasamenti
- Manutenzione ridotta
- Design dell'elemento singolo
- Bidirezionale
- Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
Prodotti correlati