Fallback image
Product Image

Valvola di sicurezza per depressione Enardo™ serie 950 con rompifiamma serie 7

La serie 950 Enardo fa parte della nostra linea di valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni ed è stata progettata con caratteristiche che superano le prestazioni delle valvole standard presenti sul mercato, in particolare in ambienti molto freddi e in applicazioni che prevedono la gestione di materiali viscosi. Questa valvola offre scarico per pressione e depressione per i requisiti di sfiato normali garantendo al contempo una pressione di esercizio interna sicura in modo da prevenire l'espulsione di routine di gas di scarico nell'atmosfera.

Caratteristiche principali

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5