Fallback image
Product Image

Attuatore con volantino manuale 1008 Fisher™

L'attuatore con volantino manuale 1008 Fisher è utilizzato nelle applicazioni che richiedono un tipo di strozzatura della valvola di controllo che può essere azionato ed impostato manualmente. Questo attuatore può essere utilizzato su pressoché tutti i tipi di gruppi con valvola di controllo ad angolo od a globo standard. Nessun adattatore del corpo della valvola speciale è necessario per l'utilizzo con l'attuatore 1008 e, pertanto, la conversione futura dal controllo manuale ad automatico può essere eseguita ad un costo minimo. L'attuatore 1008 è in grado di fornire un controllo di strozzamento manuale preciso. Un indicatore della corsa montato sulla staffa dell'attuatore fornisce costantemente un'indicazione visiva della posizione della pastiglia. Inoltre, è disponibile un indicatore di posizione della pastiglia di tipo quadrante.

Caratteristiche principali

  • Per dimensioni 30, 40 e 50, la staffa è collegata al corpo della valvola con un controdado del martello forgiato in acciaio. Per la dimensione 80, la staffa è fissata con bullone al corpo della valvola. Il meccanismo del volantino su tutte le dimensioni è totalmente integrato.
  • Indipendentemente dall'azione della pastiglia, una rotazione in senso antiorario del volantino apre sempre la valvola. Un fermo a sfera caricato a molla nel volantino evita la rotazione di quest'ultimo causata dalle vibrazioni.
  • Lo stelo della valvola non ruota, garantendo la stessa superficie di appoggio con ciascuna corsa completa. Inoltre, la struttura con staffa garantisce che la forza necessaria per ruotare la manopola non possa essere trasmessa al corpo della valvola. Gli attuatori di dimensioni 30, 40 e 50 possono essere forniti con un indicatore di posizione della valvola A35 modello Tejax. Questo indicatore consente di ruotare il volantino nella posizione desiderata senza incertezze. Il quadrante sull'indicatore è diviso in giri e frazioni di giri in modo che sia possibile tornare all'impostazione della valvola predefinita in maniera semplice e rapida.