image-[object Object]
Product Image

Attuatori rotativi Fisher™ 1052

Gli attuatori rotativi con membrana e ritorno a molla Fisher 1052 azionano le valvole rotative con albero scanalato e sono adatti per il servizio di attivazione/disattivazione o strozzatura. Progettato per una facile installazione di un'ampia gamma di opzioni: interruttori di fine corsa, interruttori che indicano la posizione, posizionatori e override manuali.

Caratteristiche principali

  • Disponibile in una struttura con mancata apertura o mancata chiusura e può essere installato in una qualsiasi delle quattro posizioni di montaggio della valvola/attuatore. Questi attuatori possono essere montati su un'ampia gamma di valvole Fisher o utilizzati con altre apparecchiature.
  • Un collegamento a punto singolo con leva scanalata e fissata riduce al minimo la perdita di movimento e migliora la precisione del controllo.
  • La struttura solida fornisce stabilità, resistenza alla corrosione e protezione dalle deformazioni, qualora si verifichino sovrapressurizzazioni.
  • Include un regolatore a molla esternamente accessibile per allentare la compressione della molla. Il collegamento dell'attuatore/valvola è totalmente integrato. Tuttavia la regolazione della baderna della valvola resta accessibile senza rimuovere alcuna parte.