Attuatori rotativi 1052 Fisher™
Caratteristiche principali
- Disponibile in una struttura con mancata apertura o mancata chiusura e può essere installato in una delle quattro posizioni di montaggio della valvola/attuatore. Questi attuatori possono essere montati su un'ampia gamma di valvole Fisher o utilizzati con altre apparecchiature.
- Un collegamento a punto singolo con leva scanalata e fissata riduce al minimo la perdita di movimento e migliora la precisione del controllo.
- La struttura solida fornisce stabilità, resistenza alla corrosione e protezione dalle deformazioni, qualora vi sia sovrapressurizzazione.
- Include un regolatore a molla esternamente accessibile per allentare la compressione della molla. Il collegamento dell'attuatore/valvola è totalmente integrato. Tuttavia la regolazione della baderna della valvola resta accessibile senza rimuovere alcuna parte.