Fallback image
Product Image

Fisher™ - Attuatore per valvole rotative dimensione 60 1052PSV

L'attuatore 1052PSV di Fisher presenta un design di attuatore sismicamente qualificato basato sull'attuatore dimensione 60 1052 di Fisher standard. L'attuatore 1052PSV incorpora l'asta del diaframma inclinabile, la funzione di regolazione del tenditore a vite, il gruppo della cassa della membrana superiore e le molle doppie SS129 montate all'interno di una scatola fabbricata. La scatola dell'attuatore è progettata per il montaggio del posizionatore 3610J standard. Una posizione regolabile della valvola aperta viene fornita limitando la rotazione della leva con i bulloni del limite di corsa regolabili nella parte inferiore della scatola dell'attuatore fabbricata.

Caratteristiche principali

  • Progettato con un'asta del diaframma inclinabile e un tenditore a vite regolabile.
  • Il gruppo della cassa della membrana è incluso.
  • Le molle doppie sono montate all'interno di una scatola fabbricata.
  • Il montaggio del posizionatore 3610J è standard.
  • Presenta un design sismicamente qualificato.