Attuatore a paletta rotativa Fisher™ 1068
Caratteristiche principali
- Precisione: la paletta e l'albero dell'attuatore 1068 sono realizzati in un pezzo fuso integrale, con l'eliminazione si una causa di perdita di movimento o banda morta. Accoppiatore clampato utilizzato sul ritorno a molla da 5i a 15i riduce al minimo la possibilità di perdita di movimento tra l'attuatore e il raccordo dell'albero della valvola
- Condotto dell'aria integrato: l'attuatore con ritorno a molla 1068 da 5i a 15i incorpora un condotto aria integrato che elimina la necessità di tubi e raccordi esterni se accoppiato a un controllore di valvole digitali Fisher FIELDVUE™ DVC6200. L'unità a doppio effetto richiede un condotto esterno minimo.
- Struttura compatta: le dimensioni ridotte dell'involucro della valvola/attuatore garantiscono una maggiore flessibilità di montaggio quando lo spazio a disposizione è minimo.
- Lunga durata: testato per oltre 1 milione di cicli. La struttura robusta offre stabilità, resistenza alla corrosione e protezione dalle applicazioni con controllo di processi molto impegnativi.
- Maggiore facilità d'uso: la piastra di montaggio integrata per DVC6200 elimina la tradizionale staffa di montaggio e riduce il numero di parti necessarie per il montaggio degli attuatori con ritorno a molla da 5i a 15i e a doppio effetto.
- Vasta gamma di misure: l'attuatore 1068 è disponibile in misure diverse che coprono coppie fino a 150.000 in•lb.