Fallback image
Product Image

Attuatore con volantino manuale 1077 Fisher™

Gli attuatori con volantino esclusivamente manuale 1077 Fisher sono destinati all'utilizzo con valvole con albero rotante. La coppia viene trasmessa dal volantino all'albero di ingresso del volantino in un ingranaggio con manicotto di trasmissione e con vite senza fine (settore) con alesaggio scanalato. L'ingranaggio con manicotto di trasmissione e vite senza fine moltiplica la coppia e la trasmette ad un albero della valvola scanalato o ad un albero con fuso a snodo scanalato.

Caratteristiche principali

  • L'albero della valvola scanalato si abbina direttamente con il manicotto dell'ingranaggio di trasmissione, riducendo il numero di parti necessarie e semplificando l'installazione e la manutenzione.
  • La direzione di rotazione del volantino necessaria per aprire la sfera od il disco della valvola è contrassegnata sul volantino; l'indicatore di rotazione è contrassegnato sulla stampa in grassetto sulle posizioni di apertura e chiusura e con linee incrementali in grassetto ad indicare la posizione della sfera o del disco della valvola.
  • Quando installato in conformità alle istruzioni, la rotazione del volantino in senso orario chiude la valvola in tutte le applicazioni.
  • Gli arresti della corsa possono essere regolati e bloccati in posizione per fornire un posizionamento accurato del disco o della sfera nelle posizioni di chiusura (0 gradi) ed apertura (90 gradi). Gli arresti della corsa per un funzionamento di 60 gradi potrebbero essere utilizzati per stabilire un arresto di chiusura del disco o della sfera in qualsiasi angolo compreso tra 0 e 30 gradi e/o stabilire un arresto dell'apertura del disco o della sfera a qualsiasi angolo compreso tra 60 e 90 gradi.