Attuatore manuale disinnestabile 1078 Fisher™
Caratteristiche principali
- Il montaggio diretto sull'alloggiamento dell'attuatore semplifica l'installazione ed elimina la necessità di gioghi ed altre staffe.
- Un supporto con cuscinetto eccentrico con azionamento a leva sull'albero di ingresso consente l'installazione dell'ingranaggio con vite senza fine con il settore in qualsiasi punto della rotazione. Poiché i componenti dell'indicatore della corsa sono montati attraverso un albero, un'indicazione della corsa accurata viene mantenuta durante il disinnesco o l'innesco dell'attuatore manuale.
- La leva di disinnesco è bloccata sia in posizione installata sia disinstallata mediante un meccanismo di blocco che deve essere rilasciato prima che la leva possa essere spostata. Questa predisposizione riduce la possibilità di un funzionamento inavvertito od accidentale. Inoltre, i perni di arresto nelle posizioni di innesto e disinnesto completo forniscono limiti positivi per la corsa della leva.