Attuatore manuale disinnestabile 1080 Fisher™
Caratteristiche principali
- Il montaggio diretto sull'alloggiamento dell'attuatore semplifica l'installazione ed elimina la necessità di ulteriori parti di montaggio.
- Un supporto con cuscinetto eccentrico con azionamento a leva sull'albero di ingresso consente l'installazione dell'ingranaggio con vite senza fine con il settore in qualsiasi punto della rotazione.
- Ciascuna dimensione dell'attuatore 1080 corrisponde alle capacità di una dimensione del modello 1035. Pertanto, è necessario solo calcolare le dimensioni del modello 1035, quando si ordinano sia un modello 1035 sia un modello 1080.
- La leva di disinnesco è mantenuta sia nelle posizioni installate sia disinstallate mediante un perno caricato a molla che deve essere rilasciato prima che la leva possa essere spostata. Ciò riduce la possibilità di un funzionamento inavvertito od accidentale. Inoltre, i perni di arresto nelle posizioni di innesto e disinnesto completo forniscono limiti positivi per la corsa della leva.