Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ tipo 1098-EGR e 1098H-EGR

I regolatori Fisher tipo 1098-EGR e 1098H-EGR consentono di controllare in modo preciso e a costi contenuti la pressione in una vasta gamma di applicazioni; sistemi di distribuzione di gas naturale; fornitura di gas combustibile per caldaie, fornaci, forni e miscelatori industriali; grandi stabilimenti commerciali/industriali come centri commerciali e scuole. Vengono anche utilizzati nel trattamento di aria e liquidi negli impianti.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • strong>Applicazioni a basso differenziale: controllo preciso della pressione a differenziali bassi fino a 70 mbar d/1 psid Controllo preciso della pressione: garantisce un controllo preciso della pressione di valle, indipendentemente dalle variazioni del carico o della pressione di monte. Silenziosità: l'opzione con gabbia Whisper Trim™ riduce il rumore di un massimo di 30 dBa. Manutenzione in linea semplificata: il design con accesso dall'alto facilita la manutenzione. È possibile controllare, pulire e sostituire i componenti dell'otturatore senza rimuovere il corpo dalla conduttura. Assolutamente senza perdite nell'atmosfera: elimina le seccature e le nocive perdite di gas nell'atmosfera utilizzando un sistema di controllo ad azionamento pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle. Precisione di funzionamento in tutte le condizioni di esercizio: la membrana di grandi dimensioni e la gabbia lineare offrono un'elevata precisione di funzionamento per un controllo superiore della pressione nei sistemi con ampie variazioni nella domanda di flusso a valle. Tenuta perfetta: un tappo di metallo con bordo a coltello e una sede morbida forniscono una tenuta a prova di bolle da utilizzare in applicazioni in cui è richiesto un arresto positivo come per i sistemi inattivi. Indicatore di corsa: semplifica il controllo e gli interventi in assistenza durante il funzionamento del sistema