Fisher™ modelli 119, 119EZ e 119EZS
La valvola di commutazione modello 119 è utilizzata per un controllo di accensione/spegnimento o limitazione di gas non corrosivi o lievemente corrosivi. È realizzata per soddisfare i requisiti delle applicazioni su gas a bassa pressione nei settori più vari. I modelli 119EZ e 119EZS sono utilizzati come valvole del gas combustibile per bruciatori di petrolio e gas a estrazione naturale. Sono progettati con un controller di velocità integrato che consente di regolare la velocità di apertura per assicurare un'accensione adeguata del bruciatore principale.
Caratteristiche principali
- Rilevamento delle perdite semplice e rapido
- Regolazione semplice della molla
- Dispersione bassa
Prodotti correlati