Fallback image
Product Image

Regolatori ad alta pressione Fisher™ modelli 1301F e 1301G

I regolatori 1301F e 1301G sono regolatori ad alta pressione azionati automaticamente che possono essere utilizzati laddove è necessario ridurre il gas ad alta pressione per l'utilizzo come pressione di alimentazione pilota nei regolatori pilotati o come pressione di carico nei regolatori ad azionamento a pressione. Inoltre, i regolatori 1301F e 1301G possono essere utilizzati in molte altre applicazioni come i regolatori di riduzione ad alta pressione per vari gas.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Membrana in acciaio inossidabile resistente
  • Disco della valvola di ricambio in dotazione
  • Versatilità
  • Classe di tenuta ANSI VI