Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie 1305
I regolatori della serie 1305 sono regolatori di riduzione della pressione ad azionamento diretto che resistono alla formazione di idrossidi e al congelamento del regolatore, utilizzati solitamente su linee ad alta pressione da teste di pozzo e separatori. Questi regolatori sono adatti al servizio su gas naturale, aria, propano e altri gas.
Caratteristiche principali
- Resiste alla formazione di idrossidi e al congelamento del regolatore
- Duraturo
- Facilità di manutenzione
- Specifiche di alta pressione
- Versione NACE disponibile
Prodotti correlati