Fallback image
Product Image

Regolatori di pressione Fisher™ serie 133

I regolatori Fisher serie 133 ad azione diretta sono adatti per applicazioni industriali e commerciali per la fornitura di gas a caldaie, bruciatori e altre apparecchiature. Un sistema di bilanciamento consente al regolatore di controllare la pressione del gas con precisione per la massima efficienza della combustione in presenza di pressioni di monte variabili.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Vasta gamma di tarature con regolatore singolo
  • Tipi 133L, 133H e 133HP adatti per applicazioni di monitoraggio
  • Eccellente resistenza agli urti e velocità di risposta elevata
  • Blocco a tenuta perfetta
  • Effetti diaframma e molla minimizzati
  • Nessuna regolazione da sede a sede necessaria
  • Facile accesso ai componenti dell'otturatore
  • Disponibile con il corpo in acciaio