Sistema di alimentazione strumento ad alta pressione Fisher™ Tipo 1367
Il sistema di alimentazione strumento ad alta pressione Fisher Tipo 1367 porta la pressione fino a 2000 psig / 138 bar e la riduce a una pressione controllata da utilizzare per alimentare uno strumento pneumatico. Il sistema è costituito da filtri, regolatori e valvole di sfiato.
Caratteristiche principali
- Regolazione e protezione da sovrapressione in un'unica confezione completa
- Flessibilità di installazione
- Capacità di rimozione continua dell'umidità
Prodotti correlati