Valvole di sfogo e regolatori di contropressione Fisher™ serie 1805
Le valvole di sfogo e i regolatori di contropressione serie 1805 sono stati progettati per l'uso in applicazioni di connessione in cui è necessaria una valvola di sfogo tra i regolatori di primo e di secondo livello. Le valvole di sfogo della serie 1805 sono idonee per gas naturale, aria, propano o qualsiasi altro materiale compatibile con i componenti interni della valvola. Le pressioni previste sono comprese tra 0,34 e 8,6 bar/tra 5 e 125 psig. La pressione massima, compreso l'accumulo, è di 10,3 bar/150 psig.
Caratteristiche principali
- Tenuta
- Facile manutenzione
- Regolazioni semplici
- Sfiato completo
- Compatibile con applicazioni su gas corrosivi
Prodotti correlati