Valvola limitatrice ad azionamento pilotato Fisher™ modello 1805P
La valvola limitatrice modello 1805P-6358 è una valvola limitatrice ad azionamento pilotato precisa e dal costo contenuto, costituita da una valvola principale modello 1805P e da un pilota modello 6358. È disponibile nelle dimensioni NPS 2 e può supportare impostazioni di pressione di limitazione da 10 a 100 psig / da 0,69 a 6,9 bar in tre range. L'impostazione della pressione di limitazione può essere regolata ruotando la vite di regolazione della molla pilota.
Caratteristiche principali
- Chiusura rapida dopo l'uso
- Economico
- Preciso
- Elevata capacità di flusso
- Bassi accumuli per un'apertura ampia
Prodotti correlati