Valvole di sfioro o regolatori di contropressione Fisher™ serie 1808 e 1808A
Le valvole di sfioro o regolatori di contropressione Fisher tipo 1808 a globo e 1808A ad angolo pilotati sono dispositivi convenienti e compatti che si utilizzano con gas o liquidi per mantenere la pressione sui separatori di petrolio e gas e in applicazioni di scarico della pressione nei sistemi di distribuzione di gas.
Caratteristiche principali
- Design semplice e affidabile
- Leggero e compatto
- Comoda installazione in qualsiasi posizione
- Smontaggio rapido
- Presa d'impulso a monte opzionale per ridurre l'accumulo
- Corpo autodrenante
Prodotti correlati