Fallback image
Product Image

Attuatore con regolatore della pompa 1B Fisher™

L'attuatore con regolatore della pompa 1B Fisher è utilizzato per mantenere una pressione di scarico costante su turbopompe a vapore o su pompe alternative e per applicazioni di riduzione della pressione o scarico della pressione. Le tipiche applicazioni del regolatore della pompa includono pompe antincendio, pompe dell'acqua di alimentazione della caldaia e pompe industriali o di raffinazione in cui il mezzo di scarico è olio, vapore, aria o altro liquido non corrosivo. L'attuatore con regolatore della pompa di tipo 1BR vanta una valvola con apertura a pressione per l'utilizzo come regolatore dello sfiato.

Caratteristiche principali

  • La struttura in ottone ed acciaio contrasta l'usura per una lunga durata.
  • Poche parti in movimento ed un accesso semplice riducono la manutenzione e i tempi di inattività.
  • Regolazione della molla immediatamente accessibile senza rimozione di alcuna parte.
  • Tazza del pistone priva di perdite disponibile a 66 °C (150 °F).
  • La configurazione azionata direttamente fornisce rapidità di risposta.