Attuatore rotativo con molla e membrana 2052 Fisher™
Caratteristiche principali
- Il design compatto riduce le dimensioni di ingombro della valvola/attuatore offrendo una versatilità di montaggio superiore per skid e stabilimenti di lavorazione.
- Consente un feedback senza collegamenti, tramite un array magnetico senza contatti.
- L'inserto della leva su un albero della valvola scanalato, abbinato al collegamento del perno singolo, riduce la perdita di movimento tra l'attuatore e la valvola.
- Il design a molla annidata non richiede un set di prova.
- L'attuatore può essere montato direttamente sugli alberi senza scanalatura, che consente un montaggio su una gamma più ampia di valvole.
- Capacità di regolare o modificare la gamma di corsa di 30 gradi in entrambe le direzioni senza rimuovere l'attuatore o aggiungere parti.