Interruttori di livello per liquidi Fisher™ 2100
Caratteristiche principali
- L'interruttore è isolato e separato dal processo mediante un dislocatore resistente alla corrosione ed un gruppo del tubo di torsione che garantiscono l'affidabilità.
- È disponibile in materiali per applicazioni esposte a fluidi e gas acidi. I materiali di costruzione sono conformi ai requisiti NACE MR0175-2002 per il settore metallurgico.
- La struttura degli interruttori 2100 e 2100E può essere montata a mano destra e sinistra.
- L'interruttore 2100E a tenuta stagna a prova di esplosione è fornito con montaggio installato in fabbrica ed interruttore elettrico per retrofit dell'interruttore 2100 provato in uso.
- La gabbia del dislocatore è dotata di due tappi della tubazione NPT da 1 pollice, che possono essere rimossi e riposizionati per un orientamento orizzontale anziché verticale, per bilanciare le tubazioni o per l'installazione di uno sfiato od una valvola di spurgo.
- L'azione di commutazione degli interruttori 2100 e 2100E è invertibile sul campo da alto livello a basso livello o viceversa, senza componenti aggiuntivi.