Fallback image
Product Image

Valvola di controllo in bronzo Baumann™ 24000 Little Scotty™

La valvola di controllo Baumann 24000 è adatta a servizi di utilità generale in applicazioni di controllo della pressione, del flusso e della temperatura. Questa valvola di controllo presenta isteresi e banda morta ridotte, buone caratteristiche di controllo, ottima tenuta, costruzione robusta, guarnizione ad alte prestazioni e facile manutenzione. Questi attributi si traducono in costi di manutenzione ridotti, variabilità ridotta e maggiore disponibilità dei processi, quindi costi operativi a lungo termine inferiori.

Caratteristiche principali

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Features high quality S31600 austenitic stainless steel trim materials.
  • S41600 stainless steel trim is available.
  • Dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions are available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics