Fallback image
Product Image

Valvola di controllo con corpo wafer 24000F Baumann™

La valvola di controllo in stile wafer 24000F Baumann si accoppia con connessioni di linea a flangia ASME ed EN ed è progettata per controllare una vasta gamma di liquidi, gas e vapori di processo. Questo pacchetto molto compatto offre l'integrità di connessione delle valvole a globo con flangia ed è significativamente più leggero e più semplice da installare. Sono disponibili modelli in leghe speciali e il modello standard S31603 in acciaio inossidabile. La valvola 24000F è una valvola modulante per esigenze generali, adatta a pressioni di linea di processo fino a 99 barg (1440 psig) e temperature di esercizio fino a 537 °C (1000 °F).

Caratteristiche principali

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Universal valve body construction; 1/2" mates with ASME CL300 & 600FF (Flat Face) and PN10-40 line flanges; 3/4" and 1" mate with ASME CL150, 300, & 600FF and PN10-40 line flanges.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet is available for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Optional Fisher ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.