Fallback image
Product Image

Valvola di controllo in acciaio inossidabile Baumann™ 24000S

La valvola di controllo Baumann 24000S è versatile, pneumatica e può essere usata per il controllo di pressione, temperatura, livello e flusso. Il corpo valvola CF8M in acciaio inossidabile sopporta fluidi leggermente corrosivi ma è sufficiente economica per l'uso in applicazioni in cui normalmente viene specificato l'acciaio al carbonio.

Caratteristiche principali

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • End connection options are available to meet your piping standards.
  • Dual stem and plug guiding provides increased stability during plug travel.
  • High quality S31600 stainless steel trim materials; S41600 stainless steel trim available.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controllers are available for remote calibration and diagnostics
  • NOLEEK bellows bonnet and single through triple extension bonnets are available.