Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Bar Stock 24000SB Fisher™ Baumann™

La valvola di controllo 24000SB Baumann è consigliata per applicazioni di controllo a bassa portata, alta pressione ed industriali. La valvola 24000SB è la soluzione ideale per applicazioni che superano l'intervallo di esercizio di altre valvole serie 24000 Fisher. Diverse connessioni dalla filettata (standard), saldata e flangiata aggiungono versatilità a questa linea di prodotti per alta pressione. Sono disponibili modelli in leghe speciali oltre ai modelli di base S31600/S31603 in acciaio inossidabile.

Caratteristiche principali

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Optional Fisher™ enhanced ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.