Sensori ingabbiati serie 249 Fisher™
Caratteristiche principali
- I sensori ingabbiati serie 249 sono dotati di smorzatore a liquido di serie nella connessione di bilanciamento inferiore, per migliorare la stabilità dove la capacitanza del serbatoio è bassa, e consentire impostazioni più ristrette della valvola proporzionale.
- La reazione del dislocatore a variazioni di peso specifico minime permette di utilizzare questi strumenti in applicazioni di densità ed altre applicazioni che richiedono risposte a bassi livelli di variazione del segnale di ingresso.
- Poche parti in movimento. Un cuscinetto pilota a lama di coltello nel sensore consente un funzionamento a basso attrito. I sensori sono disponibili fino alla classe CL2500.
- I sensori ingabbiati sono disponibili in diversi stili di connessione ed orientamenti e possono essere installati con montaggio a mano destra o sinistra.
- Il tubo di torsione può essere sostituito senza rimuoverne il braccio.