Sensori senza gabbia serie 249 Fisher™
Caratteristiche principali
- La reazione del dislocatore a variazioni di peso specifico minime permette di utilizzare questi strumenti per applicazioni di densità ed altre applicazioni che richiedono risposte a bassi livelli di variazione del segnale di ingresso.
- Poche parti in movimento. Un cuscinetto pilota a lama di coltello nel sensore consente un funzionamento a basso attrito. I sensori sono disponibili fino alla classe CL2500.
- Il tubo di torsione può essere sostituito senza rimuoverne il braccio.