Fallback image
Product Image

Controllore di livello pneumatico 2500 Fisher™

I controllori di livello pneumatico 2500 Fisher forniscono strumentazione pneumatica robusta, semplice ed affidabile per livello del liquido, livello di interfaccia del liquido ed applicazioni di densità.

Caratteristiche principali

  • I controlli a manopola del quadrante consentono di regolare facilmente set point, apertura della valvola proporzionale ed azzeramento.
  • Poche parti in movimento. Un cuscinetto pilota a lama di coltello nel sensore ed il cuscinetto a sfere della cassa dello strumento in ottone placcato dell'albero rotativo del tubo di torsione consentono un funzionamento a basso attrito.
  • Disponibile in diversi stili di connessione ed orientamenti; tutti i sensori possono essere montati a mano destra o sinistra.
  • La reazione del dislocatore a variazioni di peso specifico minime permette di utilizzare questi strumenti in applicazioni di livello, di interfaccia di due fluidi e densità che richiedono risposte a bassi livelli di variazione del segnale di ingresso.
  • È possibile commutare l'azione in campo da diretta ad inversa o viceversa, senza componenti aggiuntivi.
  • Il mantenimento della pressione di alimentazione è migliorato in tutte le strutture, perché lo sfiato del relè si apre solo in caso di variazione del segnale di ingresso.
  • È provvisto di smorzatore a liquido di serie nella connessione inferiore di compensazione del sensore ingabbiato, per migliorare la stabilità.