Filtro Fisher™ Tipo 252
Il filtro Tipo 252 è progettato per la pulizia del gas di alimentazione o dell'aria prima dell'immissione nel pilota su un regolatore azionato da pilota, uno strumento pneumatico o un'altra apparecchiatura che richiede gas pulito per un corretto funzionamento. È disponibile un filtro di lunghezza estesa con una camera di gocciolamento più ampia capace di contenere più umidità e detriti. I materiali del filtro sono conformi alle raccomandazioni del NACE (National Association of Corrosive Engineers) MR0175
Caratteristiche principali
- Filtraggio eccellente
- Valvola di spurgo opzionale
- Disponibile costruzione NACE
- Portata elevata
Prodotti correlati