Fallback image
Product Image

Valvola di controllo resistente alla corrosione 26000 Baumann™

La valvola Baumann 26000 è un'esclusiva valvola anticorrosione con corpo valvola wafer senza flangia e potente attuatore a membrana multi molla. Un otturatore a valvola solido e resistente alla corrosione al tantalio R05200 o alla lega di nichelio N10276 e una sede in PTFE sotto pressione si combinano per una gamma di controllo estremamente ampia rendendo la serie 26000 ideale per applicazioni di controllo del pH. Il trim dell'ingresso superiore garantisce facilità di manutenzione e lunga durata.

Caratteristiche principali

  • Wide control range with high rangeability.
  • Solid R05200 tantalum or N10276 nickel alloy valve plug.
  • S31600/S31603 stainless steel valve housing with PTFE body interior.
  • Pressure-assisted seating, up to Class VI shutoff.
  • The combination of primary and secondary valve stem packing ensures process retention.
  • Flangeless body construction, unique thru-hole wafer design for installation between CL150 and 300 and PN 10 through 25 RF or FF line flanges.
  • PTFE encapsulated line flange gaskets (included) permit valve installation between plastic lined slip-on mating flanges.