Valvole di sfioro o regolatori di contropressione Fisher™ serie 289
Le valvole di sfioro Fisher serie 289 sono valvole di sfioro di strozzamento caricate a molla che vengono utilizzate come regolatori di pressione di valle per proteggere l'impianto da sovrapressioni. Un'azione di strozzamento uniforme riduce al minimo i picchi di pressione nell'impianto durante le operazioni di sfiato. Le valvole di sfioro serie 289 sono ideali per le applicazioni a bassa pressione grazie alla maggiore sensibilità garantita dall'ampia area del diaframma. Le valvole di sfioro serie 289 sono progettate per il controllo della pressione; non sono valvole di sicurezza ASME.
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Caratteristiche principali
- Scarico di tipo a strozzatura
- Portate elevate
- Ingombri ridotti
- Affidabilità basata sulla semplicità
- Design compatto
Prodotti correlati